Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
FNTFB, FNTFM, FNTFS - Rotules-Type concave avec fixation par boulon
Misumi
...
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
FNTFB, FNTFM, FNTFS - Rotules-Type concave avec fixation par boulon
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FNTFB5-0.8-D4-B7-U10
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Traitement de la surface du support
PN
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
Pas M
MP
d sélectionnable
DS [mm]
B Incrément de 1 mm
B [mm]
U Incrément de 5mm
U [mm]
A
A [mm]
L
L [mm]
T2
T2 [mm]
W
W [mm]
d
DD [mm]
h
HH [mm]
d1
DD1 [mm]
K
K [mm]
e
EE [mm]
1
2
3
4
5
6
FNTFB3-0.5-D3-B6-U10
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
3-0.5
3
6
10
26
20
10
19
3.2
3.5
6.5
5
2.50
FNTFB4-0.7-D3-B6-U10
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
4-0.7
3
6
10
31
25
12
19
4.2
4.5
8.0
6
2.50
FNTFB5-0.8-D4-B7-U10
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
5-0.8
4
7
10
31
25
12
25
5.2
5.5
9.5
8
3.50
FNTFB6-1.0-D4-B7-U10
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
6-1.0
4
7
10
31
25
16
25
6.2
6.5
11.0
10
4.00
FNTFB8-1.25-D5-B9-U15
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
8-1.25
5
9
15
43
35
20
32
8.2
9.0
14.0
14
4.00
FNTFB10-1.5-D6-B11-U15
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
10-1.5
6
11
15
43
35
25
38
10.2
11.0
18.0
17
4.00
Show compressed display (6 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- FNTFB, FNTFM, FNTFS
Shorttext
Rotules-Type concave avec fixation par boulon
Dernières modifications
29.11.2024 04:28:47
Unité
Mots clés
boulon
fixation
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
FNTFB5-0.8-D4-B7-U10